196x246x76-A7
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 1 ( Standard Bolster Plates )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section1/a7.prj},{NB=196x246x76-A7},{BASIC=196x246},{BESTNR1=A7},{MAT=7022},{INFO=Materials INFO},{E=196},{L=246},{T=76},{D1=26},{D2=32},{C=6},{M=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{T1=19},{T2=26},{X1=154},{X2=154},{Y1=202},{Y2=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
A7 - Aluminum plate
Bill of material
196x246x76-A7
PARTNO
Part No.
196x246x76-A7
196x246x76-A7
MAT
Material
7022
E
Width
196
196
mm
L
Length
246
246
mm
T
Thickness
76
76
mm
D1
Bore Diameter
26
26
mm
D2
Counterbore Diameter
32
32
mm
C
Counterbore Depth
6
mm
M
Thread
M10
M10
T1
Thread Length
19
19
mm
T2
Screw Hole Depth
26
26
mm
X1
Pillar Hole Width Distance
154
154
mm
X2
Screw Hole Width Distance
154
154
mm
Y1
Pillar Hole Length Distance
202
202
mm
Y2
Screw Hole Length Distance
150
150
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D