G-46(1010)
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/g_asmtab.prj},{NB=G-46(1010)},{PARTNO=G-46},{D1=M16},{D1A=16},{D1B=13.835},{D2=50},{D3=71},{D4=86},{D5=94},{D6=110},{D7=M74x1.5},{D7A=74},{D7B=72.160},{D8=61},{D9=M32x1.25},{D9A=32},{D9B=30.466},{D10=40},{D11=22},{D12=M12},{D12A=12},{D12B=9.853},{H1=10},{H1C=[10:38]},{H2=10},{H2C=[10:46]},{R=48.5},{L1=47},{L2=169},{L3=12},{L4=11},{L5=14},{L6=30},{L7=12},{L8=18},{L9=132},{L10=48},{L11=110},{E=5},{F=3.0},{K=7},{M=6},{SW1=24},{SW2=65},{SW3=10},{SW4=50},{SW5=0},{PPATH=g_double_ejection/g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
G - Double ejection
Bill of material
G-46(1010)
PARTNO
Part No.
G-46
G-46
D1
Thread
M16
M16
D2
Diameter
50
50
mm
D3
Diameter
71
71
mm
D4
Diameter
86
86
mm
D5
Diameter
94
94
mm
D6
Diameter
110
110
mm
D7
Thread
M74x1.5
M74x1.5
D8
Diameter
61
61
mm
D9
Thread
M32x1.25
M32x1.25
D10
Diameter
40
40
mm
D11
Diameter
22
22
mm
D12
Thread
M12
M12
H1
Stroke
mm
값 입력 H1
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
H2
Stroke
mm
값 입력 H2
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
R
Radius
48.5
48.5
mm
L1
Length
47
47
mm
L2
Length
169
169
mm
L3
Length
12
12
mm
L4
Length
11
11
mm
L5
Length
14
14
mm
L6
Length
30
30
mm
L7
Length
12
12
mm
L8
Length
18
18
mm
L9
Length
132
132
mm
L10
Length
48
48
mm
L11
Length
110
110
mm
E
Length
5
5
mm
F
Length
3.0
3.0
mm
K
Length
7
7
mm
M
6
6
mm
SW1
Width across flats
24
24
mm
SW2
Width across flats
65
65
mm
SW3
Width across flats
10
10
mm
SW4
Width across flats
50
50
mm
SW5
Width across flats
0
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D