??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
H85 - Female nipple
Bill of material
H85-09-250
PARTNO
Part No.
H85-09-250
T
Thread diameter
1/4
D
Diameter
6 mm
D1
Diameter
9 mm
L
Length
27 mm
A
Length
13 mm
AF
Width accros flats
17 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D